Menu  Rechercher

Bride à cale compacte Tête cylindrique 15.0 M6x16 7.5 Acier

Cette bride de serrage compacte est petite, ce qui la rend excellente pour travailler dans des espaces étroits et offrir une puissante force de serrage. Elle peut supporter des charges lourdes et des pressions tout en accueillant des formes irrégulières avec un placement adapté. Fabrication en acier allié.
Article de code:

20265878

5 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 26,06 €
10 - 19 23,45 €
20 - 49 22,15 €
50 + 20,85 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

26,06 €

1 x 26,06 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation Cap Head
l1 min 15.0
l1 max 17.0
h1 min 7.5
h1 max 8.5
h2 7.3
h3 10.2
w1 14.8
w2 12.0
w3 4.0
d1 M6x16
A/F 5.0
Force de serrage max. kN 4.5
Force de serrage max. Nm 9.1
Poids g 17.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter