Menu  Rechercher

Brides Dyna-Force

En cours de production

Ces brides Dyna-Force sont conçues pour fixer, serrer et maintenir des objets en place. Elles offrent une prise solide et fiable tout en étant faciles à utiliser et précises. La force de serrage élevée améliore la productivité et la précision dans les processus industriels.

Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une forme compacte et de faces lisses ou dentelées. La bride se déplace de manière oblique pour fournir une force de serrage descendante positive - d'environ 25 % de la force de serrage. Pour obtenir un alignement exact, la surface de contact de la bride est découpée au fil.

La surface de contact de la bride peut être au même niveau que la plaque de serrage ou plus haut pour un forage complet. Elles peuvent être utilisées dans divers secteurs, dont la fabrication, le travail des métaux et l'assemblage automobile.

  • Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une forme compacte et de faces lisses ou dentelées.
  • La surface de contact de la bride peut être au même niveau que la plaque de serrage ou plus haut pour un forage complet.
  • Utilisées dans divers secteurs, dont la fabrication, le travail des métaux et l'assemblage automobile.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR12010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de mâchoire Vis d'entraînement d3 h2 d1 h1 d2 h3 min Ajouter au panier
153,5938 € - 180,6992 € Demander le délai de livraison ici
Smooth
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
165,8116 € - 195,0671 € Demander le délai de livraison ici
Serrated
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
97,0088 € - 114,128 € Demander le délai de livraison ici
Smooth
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
101,1765 € - 119,0293 € Demander le délai de livraison ici
Smooth
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
105,2015 € - 123,7677 € Demander le délai de livraison ici
Serrated
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
109,2266 € - 128,506 € Demander le délai de livraison ici
Serrated
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
Bride Dyna-Force Lisse 30.0 M8 Acier inoxydable

20266523

Gamme de prix
180,6992 € - 153,5938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de mâchoire
    Smooth
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Vis d'entraînement d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Bride Dyna-Force Dentelé 30.0 M8 Acier inoxydable

20266530

Gamme de prix
195,0671 € - 165,8116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de mâchoire
    Serrated
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Vis d'entraînement d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Bride Dyna-Force Lisse 20.0 M5 Acier inoxydable

20266486

Gamme de prix
114,128 € - 97,0088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de mâchoire
    Smooth
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Vis d'entraînement d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Bride Dyna-Force Lisse 25.0 M6 Acier inoxydable

20266509

Gamme de prix
119,0293 € - 101,1765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de mâchoire
    Smooth
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Vis d'entraînement d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Bride Dyna-Force Dentelé 20.0 M5 Acier inoxydable

20338190

Gamme de prix
123,7677 € - 105,2015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de mâchoire
    Serrated
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Vis d'entraînement d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Bride Dyna-Force Dentelé 25.0 M6 Acier inoxydable

20266516

Gamme de prix
128,506 € - 109,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de mâchoire
    Serrated
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Vis d'entraînement d3
    M8x16
  • h1
    24.0