Menu  Rechercher

Bride Dyna-Force Lisse 25.0 M6 Acier inoxydable

Cette bride Dyna-Force est située sous la surface, en fournissant un soutien exceptionnel de la bride et en maintenant un profil surbaissé. Elle dispose de faces lisses ou dentelées installées à l'aide d'un simple trou alésé avec un renfoncement. Elle fournit une prise solide et fiable et est en inox.
Article de code:

20266509

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 116,81 €
5 - 9 110,97 €
10 - 19 105,13 €
20 + 99,29 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

116,81 €

1 x 116,81 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de mâchoire Smooth
d1 25.0
d2 M6
Vis d'entraînement d3 M8x16
h1 24.0
h2 5.0
h3 min 4.5
h3 opt 6.5
h3 max 8.3
h4 5.0
h5 +0.1|-0.1 25.0
l1 +0.1|-0.1 5.6
l2 6.0
r1 +0.1|-0.0 30.0
Poids g 100.0
r2 +0.1|-0.0 25.0
r3 6.5
s1 2.2
w1 29.9
w2 24.9

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter