Menu  Rechercher

Bride hexagonale variable 22.0 30.0-35.0 Acier trempé

Cette bride hexagonale variable avec faible hauteur est adapté au serrage sûr de pièces avec espace vertical limité. Elle est idéale pour les formes irrégulières et les pièces circulaires, en réduisant le glissement et maintenant la stabilité. Fabriqué en acier.
Article de code:

20266806

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 60,91 €
5 - 9 57,86 €
10 - 19 54,82 €
20 + 51,77 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

60,91 €

1 x 60,91 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h1 22.0
l1 30.0-35.0
Course de serrage 2.0
Force de serrage max. kN 18.0
Poids g 299.0
Matière Acier trempé
Finition À nervures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter