Menu  Rechercher

Brides hexagonales variables

En cours de production

Ces brides hexagonales variables sont faites pour maintenir fermement et serrer des pièces à usiner avec un espace vertical limité. Elles offrent une prise solide et fiable tout en ayant un profil surbaissé, ce qui les rend adaptées aux applications avec espace limité.

La conception hexagonale de la surface de serrage fournit plusieurs zones de préhension, assurant une prise ferme sur la pièce à usiner. Elles peuvent également contribuer à réduire le coût du serrage sur les fixations.

Installées à l'aide d'une clé Allen et disponibles avec faces lisses ou à lamelles. Une vis excentrique (fournie) est employée pour faire fonctionner le dispositif. Leur petite taille les rend idéales pour l'assemblage électronique, les centres d'usinage et les équipements médicaux.

  • Elles disposent d'une préhension solide et fiable tout en ayant un profil surbaissé.
  • Elles peuvent réduire le coût du serrage sur les fixations.
  • Idéales pour l'assemblage électronique, les centres d'usinage et les équipements médicaux.
Matière: Acier trempé Séries: SR12040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Course de serrage Finition Force de serrage max. kN h1 Ajouter au panier
43,985 € - 51,7519 € Demander le délai de livraison ici
18.0-23.0
2.0
À nervures
18.0
22.0
40,2365 € - 47,3389 € Demander le délai de livraison ici
12.0-17.0
2.0
À nervures
18.0
22.0
49,2598 € - 57,9509 € Demander le délai de livraison ici
24.0-29.0
2.0
À nervures
18.0
22.0
46,3732 € - 54,5555 € Demander le délai de livraison ici
24.0-29.0
2.0
Lisse
18.0
22.0
37,3498 € - 43,9434 € Demander le délai de livraison ici
12.0-17.0
2.0
Lisse
18.0
22.0
53,7559 € - 63,2466 € Demander le délai de livraison ici
30.0-35.0
2.0
À nervures
18.0
22.0
50,8797 € - 59,8615 € Demander le délai de livraison ici
30.0-35.0
2.0
Lisse
18.0
22.0
41,0983 € - 48,3565 € Demander le délai de livraison ici
18.0-23.0
2.0
Lisse
18.0
22.0
Bride hexagonale variable 22.0 18.0-23.0 Acier trempé

20266783

Gamme de prix
51,7519 € - 43,985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Course de serrage
    2.0
  • Force de serrage max. kN
    18.0
  • Poids g
    132.0
Bride hexagonale variable 22.0 12.0-17.0 Acier trempé

20266776

Gamme de prix
47,3389 € - 40,2365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Course de serrage
    2.0
  • Force de serrage max. kN
    18.0
  • Poids g
    77.0
Bride hexagonale variable 22.0 24.0-29.0 Acier trempé

20266790

Gamme de prix
57,9509 € - 49,2598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Course de serrage
    2.0
  • Force de serrage max. kN
    18.0
  • Poids g
    204.0
Bride hexagonale variable 22.0 24.0-29.0 Acier trempé

20266752

Gamme de prix
54,5555 € - 46,3732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Course de serrage
    2.0
  • Force de serrage max. kN
    18.0
  • Poids g
    204.0
Bride hexagonale variable 22.0 12.0-17.0 Acier trempé

20266738

Gamme de prix
43,9434 € - 37,3498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Course de serrage
    2.0
  • Force de serrage max. kN
    18.0
  • Poids g
    100.0
Bride hexagonale variable 22.0 30.0-35.0 Acier trempé

20266806

Gamme de prix
63,2466 € - 53,7559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Course de serrage
    2.0
  • Force de serrage max. kN
    18.0
  • Poids g
    299.0
Bride hexagonale variable 22.0 30.0-35.0 Acier trempé

20266769

Gamme de prix
59,8615 € - 50,8797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Course de serrage
    2.0
  • Force de serrage max. kN
    18.0
  • Poids g
    299.0
Bride hexagonale variable 22.0 18.0-23.0 Acier trempé

20266745

Gamme de prix
48,3565 € - 41,0983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Course de serrage
    2.0
  • Force de serrage max. kN
    18.0
  • Poids g
    132.0