Menu  Rechercher

Bride Talongrip M5 25.4 19.1 Acier trempé

Cette bride Talongrip dispose d'une solidité, d'une prise et d'une longévité excellentes, ce qui la rend adapté à des applications de fixation robuste et de protection. Elle s'utilise avec des pinces Pitbull ou des brides Dyna-Force. Elle permet un serrage agressif sur une matière de 1,5 mm. Fabriquée en acier trempé.
Article de code:

20267445

33 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 43,68 €
5 - 9 41,50 €
10 - 19 39,31 €
20 + 37,13 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

43,68 €

1 x 43,68 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
Hauteur de préhension h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 25.4
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Poids g 30.0
Matière Acier trempé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter