Ces brides Talongrip sont conçues pour être utilisées conjointement avec des pinces Pitbull ou des brides Dyna-Force. Il s'agit de dispositifs à boulonner simples qui vous laisse exécuter un usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm.
Elles disposent d'une force de serrage positive pour des rythmes de coupe rapides. La forme des serres produit une action d'abaissement modeste, maintenant les composants en place.
Elles sont idéales pour les petits volumes, les applications complexes et le prototypage pour lesquelles la création d'une fixation ne conviendrait pas, comme dans la construction, la fabrication, la maintenance et la réparation.
Matière: Acier trempé Séries: SR12034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | w1 | h3 | d1 | h1 | A/F | Hauteur de préhension h2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,9305 € - 41,0983 € | Demander le délai de livraison ici |
19.1
|
19.1
|
8.1
|
M5
|
7.9
|
3.0
|
1.5 - 3.0
|
||
| 31,182 € - 36,6853 € | Demander le délai de livraison ici |
12.7
|
19.1
|
6.0
|
M5
|
6.4
|
3.0
|
1.5 - 1.9
|
||
| 32,9887 € - 38,8139 € | Demander le délai de livraison ici |
25.4
|
25.4
|
6.0
|
M8
|
12.7
|
5.0
|
1.5 - 5.6
|
||
| 38,5543 € - 45,3556 € | Demander le délai de livraison ici |
25.4
|
19.1
|
8.1
|
M5
|
7.9
|
3.0
|
1.5 - 3.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer