Menu  Rechercher

Bride Talongrip M8 25.4 25.4 Acier trempé

Cette bride Talongrip dispose d'une solidité, d'une prise et d'une longévité excellentes, ce qui la rend adapté à des applications de fixation robuste et de protection. Elle s'utilise avec des pinces Pitbull ou des brides Dyna-Force. Elle permet un serrage agressif sur une matière de 1,5 mm. Fabriquée en acier trempé.
Article de code:

20267452

45 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 37,38 €
5 - 9 35,51 €
10 - 19 33,64 €
20 + 31,77 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

37,38 €

1 x 37,38 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
Hauteur de préhension h2 1.5 - 5.6
h1 12.7
h3 6.0
l1 25.4
w1 25.4
A/F 5.0
Qty/pack 1.0
Poids g 37.0
Matière Acier trempé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter