Menu  Rechercher

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

En stock

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Séries: SR5807

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur totale Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,12 € - 0,12 € 8000 En stock
Naturel
Rond
0,2156 € - 0,2156 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rond
11.4 mm
6.4 mm
0,1136 € - 0,1136 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rond
9.1 mm
6.5 mm
0,2426 € - 0,2426 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rectangulaire
0,1388 € - 0,1388 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rond
0,4976 € - 1,0449 € 12931 En stock
Noir
Rond
Butée 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Naturel

BST025A

Gamme de prix
0,12 € - 0,12 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Butée 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturel

BST135A

Gamme de prix
0,2156 € - 0,2156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Butée 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Naturel

BCS030C

Gamme de prix
0,1136 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Butée 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturel

BST115A

Gamme de prix
0,2426 € - 0,2426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Naturel
Butée 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Naturel

BST150A

Gamme de prix
0,1388 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Pied à clipser 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Noir

1347530

Gamme de prix
1,0449 € - 0,4976 €

Niveaux de stock
12931 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir