Menu  Rechercher

Butée 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Référence Essentra :

10627723

Référence du fabricant:

BCS030C

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8000 + 0,1136 €
Qté par sac standard : 8000

Commande par lots de 8000

Prix total :

908,80 €

8000 x 0,1136 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926300090
Matière de la base Nylon
Forme de base Rond
Couleur Naturel
Hauteur totale 9.1 mm
Hauteur de la base 4.8 mm
Diamètre base 19.1 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter