Menu  Rechercher

Cache-écrou M8 8.3 mm 32.0 mm PP Rouge

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from red Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Article de code:

036003212411

2171 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,137 €
500 - 999 0,1283 €
1000 + 0,0988 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

34,25 €

250 x 0,137 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M8
Type de composant Capuchon
Matière PP
Couleur Rouge
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter