Menu  Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
0,094 € - 0,1492 € 20791 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1212 € - 0,1675 € 78 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1212 € - 0,1675 € 92 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1492 € - 0,2731 € 13573 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2267 € - 0,4153 € Demander le délai de livraison ici
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,122 € - 0,2224 € 25118 En stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1099 € - 0,2013 € 3501 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,0781 € - 0,1239 € 1931 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,094 € - 0,1492 € 2122 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1212 € - 0,1675 € 17583 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2055 € - 0,3745 € 200 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1006 € - 0,1396 € 75 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2055 € - 0,3745 € 5376 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0781 € - 0,1239 € 495 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1492 € - 0,2731 € 156 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1099 € - 0,2013 € 64 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1212 € - 0,1675 € 185 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1006 € - 0,1396 € 670 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0781 € - 0,1239 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1006 € - 0,1396 € 140 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Noir

10057148

Gamme de prix
0,1492 € - 0,094 €

Niveaux de stock
20791 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Bleu

10057247

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Jaune

10057285

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Noir

10057384

Gamme de prix
0,2731 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
13573 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Jaune

10057520

Gamme de prix
0,4153 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé 43.0 mm PP

10057568

Gamme de prix
0,2224 € - 0,122 €

Niveaux de stock
25118 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cache-écrou sécurisé 38.0 mm PP

10057445

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
3501 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vert

10057179

Gamme de prix
0,1239 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
1931 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Blanc

10057131

Gamme de prix
0,1492 € - 0,094 €

Niveaux de stock
2122 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Vert

10057230

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
17583 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Vert

10057476

Gamme de prix
0,3745 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Jaune

10057346

Gamme de prix
0,1396 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Noir

10057506

Gamme de prix
0,3745 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
5376 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 6.3 mm 25.0 mm PP Jaune

10057223

Gamme de prix
0,1239 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Blanc

10057377

Gamme de prix
0,2731 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Bleu

10057421

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Rouge

10057278

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Gamme de prix
0,1396 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
670 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cache-écrou sécurisé 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Gamme de prix
0,1239 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blanc

10057315

Gamme de prix
0,1396 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm