Menu  Rechercher

Cache-écrou M12 43.0 mm PP Blanc

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from white Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Article de code:

036007111311

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,373 €
500 - 999 0,2653 €
1000 + 0,2031 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

37,30 €

100 x 0,373 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M12
Type de composant Base
Matière PP
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter