Menu  Rechercher

Cape haute résistance pour tuyau 34.1 mm 22.8 mm Jaune

Cette cape pour tuyau est en PEBD et dispose d'une embase renforcée pour un usage intensif. Elle est utilisée pour protéger les tuyaux de petite taille de la corrosion, de la poussière et de l'humidité pendant le transport et le stockage.
Référence Essentra :

10083420

Référence du fabricant:

12086

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 1,0496 €
800 + 0,4449 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

83,97 €

80 x 1,0496 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter