Menu  Rechercher

Capes multi-flex 25.0 mm PVC Noir

This black PVC standard multi-flex cap fits 11.0 - 13.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Référence Essentra :

10015803

Référence du fabricant:

MFWA-110-025

21200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,7244 €
2000 + 0,4463 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

144,88 €

200 x 0,7244 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages UNF, Filetages BSP, Filetages métriques
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter