Menu  Rechercher

Capes à languette en vinyle souple - Standard

En stock

Les bouchons à languette en vinyle flexible conviennent à la fois aux applications simples et filetées. S'adaptent à une variété de tailles. Peuvent résister à l'usure et à des températures allant jusqu'à +210ºC. Faciles à installer. Compatibles avec les filetages métriques, UNF et BSP.Les capes flexibles sont adaptées à des applications lisses ou filetées et leur conception unique leur permet de s’adapter à de nombreux diamètres.

  • Présente une languette et une conception en forme d’étoile.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SRF0077

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d d2 Thread Sizes (All) h Norme de filetage Ajouter au panier
0,825 € - 1,389 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
24.0 mm
7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
50.0 mm
Métrique 
0,4548 € - 0,7382 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.5 mm
M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
25.0 mm
UNF
0,3644 € - 0,5935 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
11.0 mm
M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
25.0 mm
UNF
0,6958 € - 1,8771 € 900 En stock
16.5 mm
20.0 mm
M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
40.0 mm
UNF
0,5638 € - 1,2805 € 3400 En stock
13.5 mm
16.5 mm
M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
30.0 mm
BSP
Capes à languette 50.0 mm PVC Noir

10015834

Gamme de prix
1,389 € - 0,825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    50.0 mm
  • d2
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
  • Norme de filetage
    Métrique 
Capes à languette 25.0 mm PVC Noir

10015803

Gamme de prix
0,7382 € - 0,4548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    25.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette 25.0 mm PVC Noir

10015797

Gamme de prix
0,5935 € - 0,3644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette 40.0 mm PVC Noir

10015827

Gamme de prix
1,8771 € - 0,6958 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Capes à languette 30.0 mm PVC Noir

10015810

Gamme de prix
1,2805 € - 0,5638 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique