Menu  Rechercher

Capes à languette (Øi) 40.0 mm (H) PVC Noir

This black PVC standard multi-flex cap fits 16.5 - 20.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Référence Essentra :

10015827

Référence du fabricant:

MFWA-165-040

6062 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
75 - 749 1,8421 €
750 - 1499 1,087 €
1500 + 0,6828 €
Qté par sac standard : 750

Commande par lots de 75

Prix total :

138,16 €

75 x 1,8421 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 40.0 mm
d2 20.0 mm
d 16.5 mm
Thread Sizes (All) 3/4";3/8";M18
Norme de filetage Filetages BSP
Norme de filetage Filetages métriques
Norme de filetage Filetages UNF
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter