Menu  Rechercher

Capes d'extrémité à installation par pression

En stock

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE, , PEBDCouleur: Bleu, , RougeIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
54 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité D H Filetage Couleur Ajouter au panier
0,0156 € - 0,0243 € 25100 En stock
14.8
11.0 mm
1/4''
Rouge
0,072 € - 0,1121 € 100 En stock
45.0
19.8 mm
M42
Rouge
0,0278 € - 0,0432 € Demander le délai de livraison ici
17.9
12.0 mm
M16
Rouge
0,0595 € - 0,0926 € 100 En stock
32.7
19.0 mm
1.3/16 x 12
Rouge
0,0274 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
16.0
13.4 mm
1/2 X 20
Rouge
0,0465 € - 0,0723 € Demander le délai de livraison ici
29.4
17.7 mm
1" x 14
Rouge
0,0201 € - 0,0313 € Demander le délai de livraison ici
1/8"
Bleu
0,1202 € - 0,187 € Demander le délai de livraison ici
1.1/4"
Bleu
0,0324 € - 0,0505 € Demander le délai de livraison ici
M10
Bleu
0,0929 € - 0,1446 € Demander le délai de livraison ici
M36
Bleu
0,0574 € - 0,0893 € Demander le délai de livraison ici
7/8" x 14
Bleu
0,0593 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
3/4" x 16
Bleu
0,0555 € - 0,0863 € Demander le délai de livraison ici
1.1/16" x 12
Bleu
0,0192 € - 0,0299 € 15000 En stock
Rouge
0,089 € - 0,1384 € 6 En stock
45.0
19.8 mm
1.1/4"
Rouge
0,1024 € - 0,1593 € 100 En stock
50.3
20.5 mm
1.1/2"
Rouge
0,0251 € - 0,039 € Demander le délai de livraison ici
13.3
12.9 mm
7/16 x 20
Rouge
0,0292 € - 0,0455 € 100 En stock
19.7
14.0 mm
M18
Rouge
0,0439 € - 0,0683 € Demander le délai de livraison ici
21.7
13.8 mm
3/4" x 16
Rouge
0,0411 € - 0,0639 € Demander le délai de livraison ici
29.4
17.7 mm
1.1/16" x 12
Rouge
  • sur 3
Cape moletée souple 14.8 mm 11.0 mm Rouge PEBD

20591441

Gamme de prix
0,0243 € - 0,0156 €

Niveaux de stock
25100 En stock
Caractéristiques
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Filetage
    1/4''
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 45.0 mm 19.8 mm Rouge PEBD

20591502

Gamme de prix
0,1121 € - 0,072 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M42
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 17.9 mm 12.0 mm Rouge PEBD

20591557

Gamme de prix
0,0432 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 32.7 mm 19.0 mm Rouge PEBD

20591588

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1.3/16 x 12
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 16.0 mm 13.4 mm Rouge PEBD

20591625

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.4 mm
  • D
    16.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1/2 X 20
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 29.4 mm 17.7 mm Rouge PEBD

20591656

Gamme de prix
0,0723 € - 0,0465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1" x 14
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Bleu TPE

20591694

Gamme de prix
0,0313 € - 0,0201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Compatible aux filetages normalisés
    NPT Threads
  • Filetage
    1/8"
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cape moletée souple 45.0 mm 19.8 mm Bleu TPE

20591755

Gamme de prix
0,187 € - 0,1202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Compatible aux filetages normalisés
    NPT Threads
  • Filetage
    1.1/4"
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Bleu TPE

20591779

Gamme de prix
0,0505 € - 0,0324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Bleu TPE

20591830

Gamme de prix
0,1446 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M36
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 24.9 mm 20.2 mm Bleu TPE

20591892

Gamme de prix
0,0893 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    7/8" x 14
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 21.7 mm 13.8 mm Bleu TPE

20591885

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    3/4" x 16
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 29.0 mm 17.2 mm Bleu TPE

20591915

Gamme de prix
0,0863 € - 0,0555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1.1/16" x 12
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple Rouge PEBD

20591434

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0192 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3923509000
Cape moletée souple 45.0 mm 19.8 mm Rouge PEBD

20591496

Gamme de prix
0,1384 € - 0,089 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Filetage
    1.1/4"
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 50.3 mm 20.5 mm Rouge PEBD

20591526

Gamme de prix
0,1593 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Filetage
    1.1/2"
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 13.3 mm 12.9 mm Rouge PEBD

20591601

Gamme de prix
0,039 € - 0,0251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    7/16 x 20
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 19.7 mm 14.0 mm Rouge PEBD

20591564

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0292 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M18
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 21.7 mm 13.8 mm Rouge PEBD

20591632

Gamme de prix
0,0683 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    3/4" x 16
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 29.4 mm 17.7 mm Rouge PEBD

20591663

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1.1/16" x 12
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 19.5 mm 13.3 mm Bleu TPE

20591717

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Compatible aux filetages normalisés
    NPT Threads
  • Filetage
    3/8"
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cape moletée souple 17.9 mm 12.0 mm Bleu TPE

20591809

Gamme de prix
0,0585 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 19.7 mm 14.0 mm Bleu TPE

20591816

Gamme de prix
0,0614 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M18
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 32.7 mm 19.0 mm Bleu TPE

20591823

Gamme de prix
0,1251 € - 0,0804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M30
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 29.0 mm 17.2 mm Bleu TPE

20591908

Gamme de prix
0,0977 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1" x 14
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple Bleu TPE

20591946

Gamme de prix
0,0404 € - 0,026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    2
  • Code produit
    3923509000
Cape moletée souple 18.7 mm 11.3 mm Rouge PEBD

20591458

Gamme de prix
0,0257 € - 0,0165 €

Niveaux de stock
15090 En stock
Caractéristiques
  • H
    11.3 mm
  • D
    18.7
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Filetage
    3/8"
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 23.2 mm 13.5 mm Rouge PEBD

20591465

Gamme de prix
0,0268 € - 0,0172 €

Niveaux de stock
10100 En stock
Caractéristiques
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Filetage
    1/2"
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 36.0 mm 19.0 mm Rouge PEBD

20591489

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Filetage
    1"
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 14.0 mm 12.0 mm Rouge PEBD

20591533

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0252 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Rouge PEBD

20591595

Gamme de prix
0,1019 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M36
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 24.9 mm 20.2 mm Rouge PEBD

20591649

Gamme de prix
0,066 € - 0,0424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    7/8" x 14
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Rouge PEBD

20591670

Gamme de prix
0,1289 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1.7/16 x 12
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 23.2 mm 13.5 mm Bleu TPE

20591724

Gamme de prix
0,0432 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Compatible aux filetages normalisés
    NPT Threads
  • Filetage
    1/2"
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cape moletée souple 50.3 mm 20.5 mm Bleu TPE

20591762

Gamme de prix
0,215 € - 0,1382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Compatible aux filetages normalisés
    NPT Threads
  • Filetage
    1.1/2"
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cape moletée souple 13.8 mm 13.0 mm Bleu TPE

20591786

Gamme de prix
0,053 € - 0,0341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 45.0 mm 19.8 mm Bleu TPE

20591847

Gamme de prix
0,1584 € - 0,1018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M42
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 16.2 mm 11.8 mm Bleu TPE

20591861

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    9/16 x 18
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple Bleu TPE

20591953

Gamme de prix
0,187 € - 0,1202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    2
  • Code produit
    3923509000
Cape moletée souple Bleu TPE

20591960

Gamme de prix
0,161 € - 0,1035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    2
  • Code produit
    3923509000
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Rouge PEBD

20591427

Gamme de prix
0,0373 € - 0,024 €

Niveaux de stock
15098 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Rouge PEBD

20591410

Gamme de prix
0,0232 € - 0,0149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Filetage
    1/8"
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 29.4 mm 17.7 mm Rouge PEBD

20591472

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0417 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Filetage
    3/4 "
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 15.9 mm 12.0 mm Rouge PEBD

20591540

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M14
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 32.7 mm 19.0 mm Rouge PEBD

20591571

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M30
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 16.0 mm 13.4 mm Rouge PEBD

20591618

Gamme de prix
0,0491 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.4 mm
  • D
    16.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    9/16 x 18
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 16.2 mm 11.8 mm Bleu TPE

20591700

Gamme de prix
0,04 € - 0,0257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Compatible aux filetages normalisés
    NPT Threads
  • Filetage
    1/4''
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cape moletée souple 36.0 mm 19.0 mm Bleu TPE

20591748

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Compatible aux filetages normalisés
    NPT Threads
  • Filetage
    1"
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cape moletée souple 29.0 mm 17.2 mm Bleu TPE

20591731

Gamme de prix
0,0877 € - 0,0564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Gas Threads
  • Compatible aux filetages normalisés
    NPT Threads
  • Filetage
    3/4 "
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cape moletée souple 16.2 mm 11.8 mm Bleu TPE

20591793

Gamme de prix
0,0557 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
  • Filetage
    M14
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 13.3 mm 12.9 mm Bleu TPE

20591854

Gamme de prix
0,0526 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    7/16 x 20
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 16.2 mm 11.8 mm Bleu TPE

20591878

Gamme de prix
0,0576 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1/2 X 20
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Bleu TPE

20591939

Gamme de prix
0,1741 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1.7/16 x 12
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2
Cape moletée souple 32.7 mm 19.0 mm Bleu TPE

20591922

Gamme de prix
0,1251 € - 0,0804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Compatible aux filetages normalisés
    UNF Threads
  • Filetage
    1.3/16 x 12
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Type
    2