Menu  Rechercher

Capes de masquage Easy Pull 36.0 mm (Øi) 50.0 mm (H) EPDM Noir

Masking Cap with an easy fitting and removal design. Ideal applications, include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines. Remplace le(s) n° d'articles: 496731
Référence Essentra :

10626665

Référence du fabricant:

10626665

750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 1,591 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

397,75 €

250 x 1,591 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 36.0 mm
IH 50.0 mm
Température maximum 180 °C
Couleur Noir
Matière EPDM
Type 1
Code produit 3923509000

Le produit 10626665 remplace:

Capes de masquage Easy Pull 36.0 mm (Øi) 50.0 mm (H) EPDM Noir
Référence Essentra : 10279380
Référence du fabricant: 496731

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter