Menu  Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En stock

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h d1 Type Ajouter au panier
0,3687 € - 0,8557 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
3.0 mm
2
1,1263 € - 2,4917 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
0,8766 € - 1,8409 € 5450 En stock
4.0 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1,4921 € - 1,4921 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Noir
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1,0301 € - 1,0301 € 43000 En stock
6.0 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,6384 € - 1,1057 € 2650 En stock
13.5 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
0,9225 € - 1,9373 € 10450 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,2218 € - 0,4107 € 1000 En stock
7.9 mm
Transparent
Silicone
35.0 mm
4.8 mm
2
0,8444 € - 0,887 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1,1728 € - 2,4629 € 3950 En stock
12.3 mm
Noir
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1,7934 € - 3,7663 € 36600 En stock
15.4 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,0784 € - 0,1648 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,1521 € - 0,1521 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
0,5323 € - 0,7452 € 7400 En stock
9.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
0,8852 € - 0,9311 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
2
0,3744 € - 0,3808 € 21000 En stock
Naturel
Silicone
0,2313 € - 0,2313 € 3836 En stock
Noir
Silicone
1,4778 € - 3,1034 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
2
0,2072 € - 0,2169 € 4105 En stock
Noir
Silicone
1,0244 € - 1,0244 € 1667 En stock
4.8 mm
Noir
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
  • sur 4
Capes de masquage Easy Pull 3.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272367

Gamme de prix
0,8557 € - 0,3687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 15.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272404

Gamme de prix
2,4917 € - 1,1263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 4.0 mm 30.0 mm Noir EPDM

10251508

Gamme de prix
1,8409 € - 0,8766 €

Niveaux de stock
5450 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 11.5 mm 30.9 mm Noir EPDM

10377994

Gamme de prix
1,4921 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 6.0 mm 30.0 mm Noir EPDM

10377956

Gamme de prix
1,0301 € - 1,0301 €

Niveaux de stock
43000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 13.5 mm 30.0 mm Noir EPDM

10251546

Gamme de prix
1,1057 € - 0,6384 €

Niveaux de stock
2650 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 6.5 mm 23.1 mm Noir EPDM

10251515

Gamme de prix
1,9373 € - 0,9225 €

Niveaux de stock
10450 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
cape de masquage Easy Pull 7.9 mm 35.0 mm Transparent Silicone

10377888

Gamme de prix
0,4107 € - 0,2218 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
Capes de masquage Easy Pull 8.0 mm 24.7 mm Noir EPDM

10377963

Gamme de prix
0,887 € - 0,8444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 12.3 mm 25.7 mm Noir EPDM

10251539

Gamme de prix
2,4629 € - 1,1728 €

Niveaux de stock
3950 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 15.4 mm 30.0 mm Noir EPDM

10251553

Gamme de prix
3,7663 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
36600 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
cape de masquage Easy Pull 5.3 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020326

Gamme de prix
0,1648 € - 0,0784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 9.0 mm 6.3 mm 0.8 mm Naturel Silicone

10240724

Gamme de prix
0,1521 € - 0,1521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 6.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272374

Gamme de prix
0,7452 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 12.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272398

Gamme de prix
0,9311 € - 0,8852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 11.7 mm 7.1 mm 0.9 mm Naturel Silicone

10240731

Gamme de prix
0,3808 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 11.9 mm 7.5 mm 1.0 mm Noir Silicone

10240762

Gamme de prix
0,2313 € - 0,2313 €

Niveaux de stock
3836 En stock
Caractéristiques
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 18.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272411

Gamme de prix
3,1034 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 10.0 mm 6.3 mm 0.8 mm Noir Silicone

10240755

Gamme de prix
0,2169 € - 0,2072 €

Niveaux de stock
4105 En stock
Caractéristiques
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 4.8 mm 35.0 mm Noir EPDM

10377932

Gamme de prix
1,0244 € - 1,0244 €

Niveaux de stock
1667 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM