Menu  Rechercher

Ezecap 12.0 mm (Øi) 52.0 mm (H) Silicone Naturel

Cet Ezecap à anneaux est fabriquée en silicone naturel avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception allie une bride pour retrait facile et des anneaux internes faisant office de joint d'étanchéité pour empêcher la pénétration de peinture pendant les applications de masquage. Remplace le(s) n° d'articles: 491662
Référence Essentra :

20014964

Référence du fabricant:

20014964

1400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,7321 €
2000 - 3999 0,6955 €
4000 + 0,6603 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

146,42 €

200 x 0,7321 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 12.0 mm
IH 52.0 mm
Température maximum 250 °C
Couleur Naturel
Matière Silicone
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter