Menu  Rechercher

Cape rectangulaire 0.8 mm (Øi) 0.8 mm Silicone Naturel

This blade cap is made of natural Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Référence Essentra :

10240724

Référence du fabricant:

35-SCR1000

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1465 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

146,50 €

1000 x 0,1465 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 0.8 mm
IH 0.8 mm
Température maximum 300 °C
Couleur Naturel
Matière Silicone
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter