Menu  Rechercher

Capes de masquage Easy Pull 1.0 mm (Øi) 1.0 mm Silicone Noir

This blade cap is made of black Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Référence Essentra :

10240762

Référence du fabricant:

35-SCR5000

3836 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,227 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

227,00 €

1000 x 0,227 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 1.0 mm
IH 1.0 mm
Température maximum 300 °C
Couleur Noir
Matière Silicone
Type 4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter