Menu  Rechercher

Ezecap 7.9 mm (Øi) 35.0 mm Silicone Transparent

Cet Ezecap est fabriqué en silicone et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Il est utilisé pour couvrir des composants de 7,9 mm de diamètre afin de masquer les trous et empêcher la pénétration de peinture.
Référence Essentra :

10377888

Référence du fabricant:

461842

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,4031 €
500 - 999 0,3627 €
1000 + 0,2176 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

40,31 €

100 x 0,4031 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 7.9 mm
IH 35.0 mm
Température maximum 250 °C
Couleur Transparent
Matière Silicone
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter