Menu  Rechercher

Ezecap 14.3 mm (Øi) 24.1 mm Silicone Transparent

Cet Ezecap est fabriqué en silicone et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Il est utilisé pour couvrir des composants de 14,3 mm de diamètre afin de masquer les trous et empêcher la pénétration de peinture.
Référence Essentra :

10377918

Référence du fabricant:

461851

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,4944 €
250 - 499 0,445 €
500 + 0,267 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

24,72 €

50 x 0,4944 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 14.3 mm
IH 24.1 mm
Température maximum 250 °C
Couleur Transparent
Matière Silicone
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter