Menu  Rechercher

Capes de masquage Easy Pull 11.2 mm (Øi) 24.7 mm (H) EPDM Noir

Cet Ezecap est fabriqué en EPDM noir et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C. Sa collerette interne fait office de joint pour empêcher la pénétration de peinture. La collerette permet de saisir la pièce pour un retrait facile.
Référence Essentra :

10377963

Référence du fabricant:

461875

1250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,8705 €
2500 + 0,8287 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

217,63 €

250 x 0,8705 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 11.2 mm
IH 24.7 mm
Température maximum 180 °C
Couleur Noir
Matière EPDM
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter