Menu  Rechercher

Ezecap 14.6 mm (Øi) 30.9 mm EPDM Noir

Cet Ezecap est fabriqué en EPDM noir et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C. Sa collerette interne fait office de joint pour empêcher la pénétration de peinture. La collerette permet de saisir la pièce pour un retrait facile.
Référence Essentra :

10377994

Référence du fabricant:

461879

19736 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 + 1,437 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

287,40 €

200 x 1,437 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 14.6 mm
IH 30.9 mm
Température maximum 180 °C
Couleur Noir
Matière EPDM
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter