Menu  Rechercher

Ezecap 16.7 mm (Øi) 30.0 mm EPDM Noir

Cet Ezecap est fabriqué en EPDM noir et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C. Sa collerette interne fait office de joint pour empêcher la pénétration de peinture. La collerette permet de saisir la pièce pour un retrait facile.
Référence Essentra :

10251546

Référence du fabricant:

461881

2674 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,0649 €
250 - 2499 0,6494 €
2500 + 0,6149 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

26,62 €

25 x 1,0649 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 16.7 mm
IH 30.0 mm
Température maximum 180 °C
Couleur Noir
Matière EPDM
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter