Menu  Rechercher

Ezecap à anneaux 18.0 mm (Øi) 52.0 mm Silicone Naturel

Cet Ezecap à anneaux est fabriquée en silicone naturel avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception allie une bride pour retrait facile et des anneaux internes faisant office de joint d'étanchéité pour empêcher la pénétration de peinture pendant les applications de masquage.
Référence Essentra :

10272404

Référence du fabricant:

491664

180 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,4453 €
200 - 1999 1,1644 €
2000 + 1,1053 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 18.0 mm
IH 52.0 mm
Température maximum 250 °C
Couleur Naturel
Matière Silicone
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter