Menu  Rechercher

Capes de masquage Easy Pull 11.9 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

Cette cape à languette jaune est fabriquée en PVC. Elle est idéale à des fins de protection générale et peut soutenir une température de fonctionnement jusqu'à +210 °C en cas d'utilisation dans une application exposée à la chaleur comme le masquage. Sa languette permet de tirer solidement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Référence Essentra :

10020425

Référence du fabricant:

PCYJ-0119-025

1460 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,4326 €
2500 - 4999 0,2571 €
5000 + 0,1534 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

108,15 €

250 x 0,4326 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 11.9 mm
IH 25.0 mm
Température maximum 250 °C
Couleur Jaune
Matière PVC
Type 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter