Menu  Rechercher

Cape flexible à languette 50.8 mm (Øi) 50.0 mm PVC Jaune

Cette cape à languette jaune est fabriquée en PVC. Elle est idéale à des fins de protection générale et peut soutenir une température de fonctionnement jusqu'à +210 °C en cas d'utilisation dans une application exposée à la chaleur comme le masquage. Sa languette permet de tirer solidement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Référence Essentra :

10020609

Référence du fabricant:

PCYJ-0508-050

75 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,5234 €
200 - 1999 0,7254 €
2000 - 3999 0,6895 €
4000 + 0,6535 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

30,47 €

20 x 1,5234 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 50.8 mm
IH 50.0 mm
Température maximum 250 °C
Couleur Jaune
Matière PVC
Filetage 2" BSP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter