Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.
Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Compatible aux filetages normalisés (tous) | D | Couleur | h | H | Compatible Thread Sizes (All) | Matière complète | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,203 € - 0,839 € | 7700 En stock |
Filetages UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1/2
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,1946 € - 1,2037 € | 1100 En stock |
Filetages UNF
|
0.846 in
21.5 mm
|
Jaune
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
5/8
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,2894 € - 0,7978 € | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF
|
1.339 in
34.0 mm
|
Jaune
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1-1/16
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,4727 € - 0,9928 € | 2000 En stock |
Filetages UNF
|
0.433 in
11.0 mm
|
Jaune
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1/4
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,3486 € - 0,6868 € | 406 En stock |
Filetages UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-1/16
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,2266 € - 0,4987 € | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF
|
0.827 in
21.0 mm
|
Jaune
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
9/16
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,2562 € - 0,7181 € | 500 En stock |
Filetages UNF
|
1.142 in
29.0 mm
|
Jaune
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
7/8
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,5432 € - 1,0263 € | 1175 En stock |
Filetages UNF
|
1.89 in
48.0 mm
|
Jaune
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1-5/8
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,1946 € - 0,5732 € | 5500 En stock |
Filetages UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1-1/16
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,5001 € - 1,955 € | 896 En stock |
Filetages UNF
|
1.654 in
42.0 mm
|
Jaune
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1-3/8
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,4557 € - 0,8591 € | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF
|
1.614 in
41.0 mm
|
Jaune
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-3/8
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,4557 € - 0,8643 € | 8747 En stock |
Filetages UNF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Jaune
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1-5/16
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,4151 € - 1,6424 € | 1457 En stock |
Filetages UNF
|
1.437 in
36.5 mm
|
Jaune
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Polyéthylène haute densité
|
||
0,1909 € - 0,4243 € | 21998 En stock |
Filetages UNF
|
0.827 in
21.0 mm
|
Jaune
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
9/16
|
Polyéthylène haute densité
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF
|
1.752 in
44.5 mm
|
Jaune
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
1-1/2
|
Polyéthylène haute densité
|
|||
0,0707 € - 0,0827 € | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF, Filetages JIC
|
|
Rouge
|
|
|
3/8
|
Polyéthylène basse densité
|
||
0,192 € - 0,2238 € | 5829 En stock |
Filetages UNF, Filetages JIC
|
|
Rouge
|
|
|
1-1/16
|
Polyéthylène basse densité
|
||
0,3343 € - 0,3896 € | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF, Filetages JIC
|
|
Rouge
|
|
|
1-7/8
|
Polyéthylène basse densité
|
||
0,118 € - 0,138 € | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF, Filetages JIC
|
|
Rouge
|
|
|
13/16
|
Polyéthylène basse densité
|
||
0,2224 € - 0,2597 € | 700 En stock |
Filetages UNF, Filetages JIC
|
|
Rouge
|
|
|
1-5/16
|
Polyéthylène basse densité
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.