Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M14 21.8 mm PEBD Blanc

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Référence Essentra :

10086476

Référence du fabricant:

12726

141 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
120 - 1199 0,4346 €
1200 - 11999 0,1746 €
12000 + 0,1661 €
Qté par sac standard : 1200

Commande par lots de 120

Prix total :

52,15 €

120 x 0,4346 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 27.5 mm
d 21.8 mm
H3 12.0 mm
H1 22.5 mm
H2 24.0 mm
Filetage de boulon M14
Couleur Blanc
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter