Menu  Rechercher

Capes de protection pour boulons

En stock

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D Couleur Type Ajouter au panier
9600 En stock
M12
Noir
1
Demander le délai de livraison ici
M12
Blanc
1
0,1002 € - 0,2756 € 4000 En stock
1/4
Noir
1
0,3859 € - 0,3859 € Demander le délai de livraison ici
44.4 mm
Noir
0,5853 € - 0,5853 € Demander le délai de livraison ici
44.4 mm
Blanc
0,2439 € - 0,6689 € 750 En stock
34.0 mm
Noir
0,111 € - 0,1883 € 34750 En stock
21.3 mm
Noir
0,111 € - 0,3073 € 47885 En stock
21.3 mm
Blanc
0,3127 € - 0,6387 € 480 En stock
M22
39.7 mm
Gris
1
0,1094 € - 0,2244 € 1000 En stock
7/16
Gris
1
0,0473 € - 0,1187 € 1500 En stock
10.9 mm
Blanc
0,0536 € - 0,1096 € 29000 En stock
M6
12.9 mm
Gris
1
0,3012 € - 0,5845 € 600 En stock
M20
37.7 mm
Gris
1
0,2352 € - 0,4851 € 150 En stock
M18
34.0 mm
Gris
1
0,0967 € - 0,1997 € 4500 En stock
1/4
Gris
1
0,4849 € - 0,9973 € Demander le délai de livraison ici
M24
44.4 mm
Gris
1
0,2927 € - 0,8074 € 4440 En stock
37.7 mm
Noir
0,1094 € - 0,2244 € 1250 En stock
M10
21.3 mm
Gris
1
0,1024 € - 0,1997 € 110000 En stock
M8
16.8 mm
Gris
1
0,1936 € - 0,3946 € 1100 En stock
M16
29.8 mm
Gris
1
  • sur 5
Cape de protection pour boulon M12 17.8 mm PELD - PIR Noir

10074596


Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M12 17.8 mm PELD - PIR Blanc

10074602


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Noir

10072578

Gamme de prix
0,2756 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 35.8 mm PEBD Noir

10087381

Gamme de prix
0,3859 € - 0,3859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cape de protection pour boulon 35.8 mm PEBD Blanc

10087374

Gamme de prix
0,5853 € - 0,5853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cape de protection pour boulon 26.8 mm PEBD Noir

10087480

Gamme de prix
0,6689 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cape de protection pour boulon 16.8 mm PELD - PIR Noir

10086988

Gamme de prix
0,1883 € - 0,111 €

Niveaux de stock
34750 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cape de protection pour boulon 16.8 mm PELD - PIR Blanc

10086452

Gamme de prix
0,3073 € - 0,111 €

Niveaux de stock
47885 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cape de protection pour boulon M22 31.8 mm PEBD Gris

10104019

Gamme de prix
0,6387 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cape de protection pour boulon 7/16 15.8 mm PELD - PIR Gris

10104040

Gamme de prix
0,2244 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    7/16
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 7.9 mm PELD - PIR Blanc

10087459

Gamme de prix
0,1187 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Cape de protection pour boulon M6 9.8 mm PELD - PIR Gris

10103937

Gamme de prix
0,1096 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cape de protection pour boulon M20 29.8 mm PEBD Gris

10104002

Gamme de prix
0,5845 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cape de protection pour boulon M18 26.8 mm PEBD Gris

10103999

Gamme de prix
0,4851 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Gris

10104033

Gamme de prix
0,1997 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M24 35.8 mm PEBD Gris

10104026

Gamme de prix
0,9973 € - 0,4849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cape de protection pour boulon 29.8 mm PEBD Noir

10087572

Gamme de prix
0,8074 € - 0,2927 €

Niveaux de stock
4440 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cape de protection pour boulon M10 16.8 mm PELD - PIR Gris

10103951

Gamme de prix
0,2244 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cape de protection pour boulon M8 12.8 mm PELD - PIR Gris

10103944

Gamme de prix
0,1997 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
110000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cape de protection pour boulon M16 23.7 mm PELD - PIR Gris

10103982

Gamme de prix
0,3946 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm