Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M8 12.8 mm PEBD Noir

Les cache-boulons en PEBD noir protègent contre les intempéries et le vandalisme et constituent une option efficace pour une finition plus soignée.
Référence Essentra :

10086971

Référence du fabricant:

12838

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1354 €
5000 + 0,0984 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

67,70 €

500 x 0,1354 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 16.8 mm
d 12.8 mm
H3 9.0 mm
H1 14.0 mm
H2 15.0 mm
Filetage de boulon M8
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter