Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M12;1/2 18.8 mm PEBD Noir

Les cache-boulons en PEBD noir protègent contre les intempéries et le vandalisme et constituent une option efficace pour une finition plus soignée.
Article de code:

12840

25841 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,2182 €
2000 + 0,1363 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

43,64 €

200 x 0,2182 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 23.6 mm
d 18.8 mm
H3 11.0 mm
H1 20.0 mm
H2 21.5 mm
Filetage de boulon M12;1/2
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter