Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M14 21.8 mm PEBD Noir

Les cache-boulons en PEBD noir protègent contre les intempéries et le vandalisme et constituent une option efficace pour une finition plus soignée.
Référence Essentra :

10087008

Référence du fabricant:

12841

3001 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
120 - 1199 0,4346 €
1200 + 0,1577 €
Qté par sac standard : 1200

Commande par lots de 120

Prix total :

52,15 €

120 x 0,4346 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 27.5 mm
d 21.8 mm
H3 12.0 mm
H1 22.5 mm
H2 24.0 mm
Filetage de boulon M14
Type 1
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter