Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M18 26.8 mm PEBD Noir

Les cache-boulons en PEBD noir protègent contre les intempéries et le vandalisme et constituent une option efficace pour une finition plus soignée.
Article de code:

12955

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,6441 €
1500 + 0,2349 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

96,62 €

150 x 0,6441 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 34.0 mm
d 26.8 mm
H3 15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Filetage de boulon M18
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter