Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon 5/16 UNF Marron PEBD

Les cache-boulons en PEBD marron protègent contre les intempéries et le vandalisme et constituent une option efficace pour une finition plus soignée.
Référence Essentra :

10357453

Référence du fabricant:

17212

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 10000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 19.0 mm
H2 9.0 mm
Filetage de boulon 5/16 UNF
Type 2
Couleur Marron
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter