Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M42 63.7 mm PEBD Noir

Ce protège-boulon protège des intempéries et du vandalisme. Il s’agit d’un moyen rentable d’améliorer l’aspect fini. Idéal pour les boulons, les vis et les écrous.
Référence Essentra :

20571627

Référence du fabricant:

20571627

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 1,5504 €
125 - 624 1,1074 €
625 + 0,9967 €
Qté par sac standard : 125

Commande par lots de 25

Prix total :

38,76 €

25 x 1,5504 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 76.5 mm
d 63.7 mm
H3 42.0 mm
H1 63.0 mm
H2 65.5 mm
Filetage de boulon M42
Type 1
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter