Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M48 75.0 mm PEBD Noir

Ce protège-boulon protège des intempéries et du vandalisme. Il s’agit d’un moyen rentable d’améliorer l’aspect fini. Idéal pour les boulons, les vis et les écrous.
Référence Essentra :

20571641

Référence du fabricant:

20571641

15 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 1,8046 €
150 - 749 1,289 €
750 + 1,1601 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

27,07 €

15 x 1,8046 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 91.6 mm
d 75.0 mm
H3 41.0 mm
H1 78.5 mm
H2 81.0 mm
Filetage de boulon M48
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter