Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M52 80.0 mm PEBD Noir

Ce protège-boulon protège des intempéries et du vandalisme. Il s’agit d’un moyen rentable d’améliorer l’aspect fini. Idéal pour les boulons, les vis et les écrous.
Référence Essentra :

20571658

Référence du fabricant:

20571658

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 2,2968 €
125 - 624 1,6405 €
625 + 1,4765 €
Qté par sac standard : 125

Commande par lots de 25

Prix total :

57,42 €

25 x 2,2968 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 98.0 mm
d 80.0 mm
H3 43.5 mm
H1 83.4 mm
H2 86.2 mm
Filetage de boulon M52
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter