Menu  Rechercher

Cape de protection pour boulon M20 29.8 mm PEBD Gris

Les cache-boulons en PEBD gris protègent contre les intempéries et le vandalisme et constituent une option efficace pour une finition plus soignée.
Référence Essentra :

10104002

Référence du fabricant:

494809

840 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
120 - 1199 0,5736 €
1200 + 0,2956 €
Qté par sac standard : 1200

Commande par lots de 120

Prix total :

68,83 €

120 x 0,5736 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 37.7 mm
d 29.8 mm
H3 17.0 mm
H1 31.0 mm
H2 33.2 mm
Filetage de boulon M20
Couleur Gris
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter