Menu  Rechercher

Capes de protection pour boulons

En stock

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Vert, Marron, Gris, Blanc Series Code: SR1802, SRF0074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité H3 d Filetage de boulon D Couleur H2 H1 Ajouter au panier
0,163 € - 0,4265 € 6141 En stock
12.0 mm
21.8 mm
M14
27.5 mm
Blanc
24.0 mm
22.5 mm
0,0965 € - 0,1329 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
12.8 mm
M8
16.8 mm
Noir
15.0 mm
14.0 mm
0,1893 € - 0,1893 € 10000 En stock
14.0 mm
23.7 mm
M16;5/8
29.8 mm
Noir
27.0 mm
25.5 mm
0,4932 € - 0,4932 € 473 En stock
19.0 mm
31.8 mm
M22
39.7 mm
Blanc
36.2 mm
34.0 mm
0,0455 € - 0,1137 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
9.8 mm
M5
10.9 mm
Noir
9.5 mm
8.5 mm
0,1054 € - 0,2161 € 2870 En stock
9.0 mm
16.8 mm
M10
21.3 mm
Gris
19.5 mm
18.5 mm
0,2266 € - 0,4671 € 244 En stock
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Gris
43.0 mm
29.0 mm
0,0931 € - 0,1923 € 4500 En stock
10.9 mm
1/4
Gris
0,0708 € - 0,1488 € 32498 En stock
19.0 mm
5/16 UNF
Noir
0,1495 € - 0,2326 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
40.8 mm
M27;M28
50.1 mm
Noir
46.5 mm
44.0 mm
0,9781 € - 1,5215 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
63.7 mm
M42
76.5 mm
Noir
65.5 mm
63.0 mm
1,5525 € - 2,415 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
85.0 mm
M56
104.2 mm
Noir
91.6 mm
88.6 mm
0,4399 € - 0,6843 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
54.8 mm
M36
67.0 mm
Noir
59.5 mm
57.0 mm
0,3933 € - 0,6118 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
49.8 mm
M33
60.5 mm
Noir
55.5 mm
53.0 mm
1,656 € - 2,576 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
95.0 mm
M64
116.7 mm
Noir
105.5 mm
102.0 mm
0,3343 € - 0,5201 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
45.8 mm
M30
55.9 mm
Noir
51.5 mm
49.0 mm
1,0867 € - 1,6905 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
69.7 mm
M45
85.5 mm
Noir
75.5 mm
73.0 mm
1,1385 € - 1,771 € Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
75.0 mm
M48
91.6 mm
Noir
81.0 mm
78.5 mm
0,0114 € - 0,0177 € 6600 En stock
4.5 mm
6.9 mm
M4
9.2 mm
Noir
7.6 mm
6.5 mm
0,5718 € - 0,8895 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
59.7 mm
M39;M40
72.0 mm
Noir
62.5 mm
60.0 mm
  • sur 4
Cape de protection pour boulon M14 21.8 mm PEBD Blanc

12726

Gamme de prix
0,4265 € - 0,163 €

Niveaux de stock
6141 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cape de protection pour boulon M8 12.8 mm PEBD Noir

12838

Gamme de prix
0,1329 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cape de protection pour boulon M16;5/8 23.7 mm PEBD Noir

12842

Gamme de prix
0,1893 € - 0,1893 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cape de protection pour boulon M22 31.8 mm PEBD Blanc

12921

Gamme de prix
0,4932 € - 0,4932 €

Niveaux de stock
473 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cape de protection pour boulon M5 9.8 mm PEBD Noir

15211

Gamme de prix
0,1137 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Cape de protection pour boulon M10 16.8 mm PEBD Gris

494804

Gamme de prix
0,2161 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
2870 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cape de protection pour boulon M18 26.8 mm PEBD Gris

494808

Gamme de prix
0,4671 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Gris

494812

Gamme de prix
0,1923 € - 0,0931 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape de protection pour boulon 5/16 UNF 19.0 mm PEBD Noir

17217

Gamme de prix
0,1488 € - 0,0708 €

Niveaux de stock
32498 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • Filetage de boulon
    5/16 UNF
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape de protection pour boulon M27;M28 40.8 mm PEBD Noir

20571573

Gamme de prix
0,2326 € - 0,1495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Cape de protection pour boulon M42 63.7 mm PEBD Noir

20571627

Gamme de prix
1,5215 € - 0,9781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Cape de protection pour boulon M56 85.0 mm PEBD Noir

20571665

Gamme de prix
2,415 € - 1,5525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Cape de protection pour boulon M36 54.8 mm PEBD Noir

20571603

Gamme de prix
0,6843 € - 0,4399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Cape de protection pour boulon M33 49.8 mm PEBD Noir

20571597

Gamme de prix
0,6118 € - 0,3933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Cape de protection pour boulon M64 95.0 mm PEBD Noir

20571672

Gamme de prix
2,576 € - 1,656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Cape de protection pour boulon M30 45.8 mm PEBD Noir

20571580

Gamme de prix
0,5201 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Cape de protection pour boulon M45 69.7 mm PEBD Noir

20571634

Gamme de prix
1,6905 € - 1,0867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Cape de protection pour boulon M48 75.0 mm PEBD Noir

20571641

Gamme de prix
1,771 € - 1,1385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Cape de protection pour boulon M4 6.9 mm PEBD Noir

20571559

Gamme de prix
0,0177 € - 0,0114 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Cape de protection pour boulon M39;M40 59.7 mm PEBD Noir

20571610

Gamme de prix
0,8895 € - 0,5718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm