Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,071 € - 0,0832 € | 114 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0419 € - 0,0486 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0763 € - 0,0891 € | 5474 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0648 € - 0,0757 € | 1000 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0431 € - 0,0506 € | 11740 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,052 € - 0,0608 € | 1967 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2137 € - 0,2238 € | 2498 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0979 € - 0,1147 € | 93 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0743 € - 0,0869 € | 92 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0459 € - 0,0536 € | 85 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7016 € - 0,8207 € | 129 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1126 € - 0,1317 € | 473 En stock |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0915 € - 0,1071 € | 1262 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1307 € - 0,152 € | 2390 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0695 € - 0,0814 € | 7000 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0677 € - 0,079 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0931 € - 0,1086 € | 13478 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0632 € - 0,0737 € | 68 En stock |
M2
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0651 € - 0,0761 € | 9580 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer