Menu  Rechercher

Capes droites de masquage

En stock

Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
246 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité IH Couleur Matière D Ajouter au panier
0,2298 € - 0,3496 € 6293 En stock
21.5 mm
Noir
EPDM
4.9 mm
0,3176 € - 0,397 € 251665 En stock
20.0 mm
Noir
EPDM
7.9 mm
0,3601 € - 0,4017 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
12.7 mm
0,5552 € - 0,6169 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
20.6 mm
0,1793 € - 0,1879 € 36987 En stock
12.7 mm
Naturel
Silicone
0.5 mm
0,2568 € - 0,2568 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
9.5 mm
0,1908 € - 0,2109 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
7.1 mm
0,5853 € - 0,6499 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
22.2 mm
0,138 € - 0,1535 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
3.5 mm
0,1145 € - 0,1269 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
Silicone
2.4 mm
0,1074 € - 0,1196 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
3.2 mm
0,2166 € - 0,2395 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
5.7 mm
0,2582 € - 0,2855 € 5870 En stock
25.4 mm
Naturel
Silicone
11.9 mm
0,3846 € - 0,428 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
20.6 mm
0,3041 € - 0,3543 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
EPDM
4.4 mm
0,3213 € - 0,3759 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
5.5 mm
0,3472 € - 0,4046 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
5.9 mm
0,3343 € - 0,3515 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
3.5 mm
0,2611 € - 0,3055 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Noir
EPDM
4.0 mm
0,4576 € - 0,5351 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
7.9 mm
  • sur 13
Cape 4.9 mm 21.5 mm EPDM Noir

10215135

Gamme de prix
0,3496 € - 0,2298 €

Niveaux de stock
6293 En stock
Caractéristiques
  • D
    4.9 mm
  • IH
    21.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

10215142

Gamme de prix
0,397 € - 0,3176 €

Niveaux de stock
251665 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 12.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374405

Gamme de prix
0,4017 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in;1/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    UNF
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Gamme de prix
0,6169 € - 0,5552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    UNF
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
36987 En stock
Caractéristiques
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Matière complète
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière complète
    Silicone
Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242506

Gamme de prix
0,6499 € - 0,5853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Matière complète
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Température maximum
    250 °C
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Gamme de prix
0,1535 € - 0,138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Matière complète
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Température maximum
    250 °C
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Gamme de prix
0,1269 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Matière complète
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Température maximum
    250 °C
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Gamme de prix
0,1196 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Matière complète
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Température maximum
    250 °C
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Gamme de prix
0,2395 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Gamme de prix
0,2855 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
5870 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Gamme de prix
0,428 € - 0,3846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Gamme de prix
0,3543 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Gamme de prix
0,3759 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Gamme de prix
0,4046 € - 0,3472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6;1/4 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Gamme de prix
0,3515 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Gamme de prix
0,5351 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère