Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 8.9 mm 10.2 mm Papier crépon

Cette cape fuselée est fabriquée à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272046

Référence du fabricant:

491530

6631 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1129 €
2500 - 24999 0,057 €
25000 - 49999 0,0542 €
50000 + 0,0512 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

28,23 €

250 x 0,1129 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 10.2 mm
A 8.9 mm
d2 10.2 mm
Couleur Marron
Matière Papier crépon
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter