Menu  Rechercher

Capes en papier fuselés

En stock

Les bouchons en papier coniques sont parfaits pour les applications de peinture et de revêtement par poudre. Fabriqués à partir de matière recyclée et de matière vierge Peuvent supporter des températures de fonctionnement allant jusqu'à +205 C.

  • Les capuchons en papier coniques sont un type de cape de protection qui peut supporter des températures allant jusqu’à 204 C.
  • Idéaux pour l’extrémité de tubes, tuyaux ou autres objets cylindriques.
  • Fabriqués à partir d’un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait une option recyclable.
Matière: Papier crépon Couleur: Marron Séries: SR6114

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 A H Ajouter au panier
0,1494 € - 0,1494 € 23200 En stock
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
0,3242 € - 0,3601 € 193 En stock
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,112 € - 0,1243 € 18000 En stock
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
0,1407 € - 0,1563 € 10500 En stock
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
0,1226 € - 0,1364 € 11000 En stock
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
0,2137 € - 0,2367 € Demander le délai de livraison ici
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,2295 € - 0,2539 € 4260 En stock
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
0,3773 € - 0,4218 € 700 En stock
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
0,0513 € - 0,0513 € 200 En stock
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,2582 € - 0,5694 € 4572 En stock
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
0,4835 € - 0,5366 € Demander le délai de livraison ici
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,0522 € - 0,115 € 18500 En stock
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
0,0906 € - 0,0951 € 14500 En stock
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
0,1693 € - 0,1879 € 318 En stock
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,2568 € - 0,2855 € Demander le délai de livraison ici
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
Cape ou bouchon conique 71.9 mm 72.4 mm Papier crépon

10272176

Gamme de prix
0,1494 € - 0,1494 €

Niveaux de stock
23200 En stock
Caractéristiques
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 59.2 mm 59.4 mm Papier crépon

10272152

Gamme de prix
0,3601 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 19.8 mm 21.1 mm Papier crépon

10272060

Gamme de prix
0,1243 € - 0,112 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 24.1 mm 27.4 mm Papier crépon

10272084

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 20.6 mm 24.1 mm Papier crépon

10272077

Gamme de prix
0,1364 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 36.8 mm 41.1 mm Papier crépon

10272114

Gamme de prix
0,2367 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 41.1 mm 42.9 mm Papier crépon

10272121

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
4260 En stock
Caractéristiques
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 65.7 mm 72.3 mm Papier crépon

10272169

Gamme de prix
0,4218 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 33.3 mm 38.6 mm Papier crépon

10272107

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0513 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 46.5 mm 48.0 mm Papier crépon

10272145

Gamme de prix
0,5694 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
4572 En stock
Caractéristiques
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 84.3 mm 92.2 mm Papier crépon

10272183

Gamme de prix
0,5366 € - 0,4835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 8.9 mm 10.2 mm Papier crépon

10272046

Gamme de prix
0,115 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
18500 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 12.2 mm 19.1 mm Papier crépon

10272053

Gamme de prix
0,0951 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 28.7 mm 33.0 mm Papier crépon

10272091

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 42.7 mm 51.1 mm Papier crépon

10272138

Gamme de prix
0,2855 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon