Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 19.8 mm 21.1 mm Papier crépon

Cette cape fuselée est fabriquée à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272060

Référence du fabricant:

491534

18000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,122 €
10000 - 19999 0,1161 €
20000 + 0,1099 €
Qté par sac standard : 7000

Commande par lots de 1000

Prix total :

122,00 €

1000 x 0,122 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Matière Papier crépon
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter