Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 20.6 mm 24.1 mm Papier crépon

Cette cape fuselée est fabriquée à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272077

Référence du fabricant:

491535

12 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1314 €
5000 - 9999 0,1246 €
10000 + 0,1181 €
Qté par sac standard : 5500

Commande par lots de 500

Prix total :

65,70 €

500 x 0,1314 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Matière Papier crépon
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter